I nostri marchi

APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Tower, 230V, 8 uscite IEC C13+1x IEC C19, SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200I

notification_ok
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
notification_ok
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Negozi online
arrow2_down

Specifiche

Panoramica
PresentazioneIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tempi di consegnaSolitamente disponibile subito
Presentazione
Autonomia in base al carico
W
information_circle
Inserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
Min-max: 198-1980 W
Capacità max utilizzata
information_circle
La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
potenza nominale in W1980 W
potenza nominale in VA2200 VA
Input Connection TypeIEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
BS1363A Inglese
nb of power socket outlets8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
1 IEC 320 C19
numero di unità rack0U
Numero di cavi1
tipo batteriaBatteria piombo-acido
attrezzature fornitecavo USB
CD documentazione
cavo di controllo RS-232
Generale
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
redundantNo
Caratteristiche fisiche
ColoreNero
altezza43,5 cm
larghezza19,7 cm
profondità54,4 cm
peso prodotto48,8 kg
Posizione montaggioLato anteriore
mounting preferenceNo preference
modalità di montaggioNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleYes
Ingresso
limiti tensione in ingresso151...302 V regolabile
160...286 V
frequenza di rete"50/60 Hz" +/- 3 Hz auto-sensing
Uscita
distorsione armonicaMeno del 5% del fondo scala
Maximum configurable power in VA2200 VA
Potenza massima configurabile (watt)1980 W
Tempo di trasferimento6 ms standard: 10 ms max.
TopologiaLine interactive
Tipo di forma d'ondaUscita sinusoidale
frequenza uscita47...53 Hz per 50 Hz nominali sync alla rete
57...63 Hz per 60 Hz nominali sync alla rete
Conformità
Certificazioni prodotto"CE"
EAC
RCM
VDE
Condizioni ambientali
livello acustico45 dBA
dissipazione di calore275 Btu/h
Altitudine di funzionamento0...10000 ft
Temperatura ambiente operativa0…40 °C
Temperatura di stoccaggio-15…45 °C
altitudine di stoccaggio0,00…15240,00 m
grado di protezione IPIP20
umidità relativa0…95 %
Umidità relativa di immagazzinamento0…95 %
Batterie e tempi di funzionamento
AutonomiaView Runtime Graphaction_new_window
EfficienzaView Efficiency Graphaction_new_window
Informazioni aggiuntiveConfigurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Extendable Run Time0
Batterie preinstallate0
Vani batteria vuoti0
Tempo di ricarica tipico3 H
Quantità batterie sostitutive1
durata batteria3…5 a
Batteria di ricambioRBC55action_new_window
Battery power in VAH783 VAh runtime
Potenza carica batterie (watt)260 W rated
Comunicazioni & Gestione
Allarme udibileAllarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
Pannello di controlloConsole di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency Power Off (EPO)
slot liberi1
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)365 J
FiltraggioFiltro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449
Confezionamenti
Peso imballo (Kg)61,9 kg
Altezza imballo 169,9 cm
Larghezza imballo 138,1 cm
Lunghezza imballo 176,2 cm
SCC14731304274025
Numero unità imballo 39
Garanzia contrattuale
Garanzia3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria, optional on-site warranties available, estensioni di garanzia opzionali disponibili
arrow2_down

Sostenibilità

Green premium brand logo
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimentiarrow2_left
Prestazioni delle risorse

Prodotto a efficienza energetica

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Prestazioni che migliorano il benessere

Senza mercurio

notification_ok

Informazioni esenzioni RoHS

Regolamento REACh

Direttiva RoHS UE

Informazioni ambientali

WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo di circolarità

arrow2_down

Documenti

arrow2_down

Software e firmware

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!

Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.