


APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Tower, 230V, 8 uscite IEC C13, SmartSlot, AVR, LCD
SMT1500I
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Software compatibile
Specifiche
Presentazione | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
Autonomia in base al carico WInserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga. Min-max: 100-1000 W | |
---|---|
Capacità max utilizzata La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potenza nominale in W | 1000 W |
potenza nominale in VA | 1500 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C14 |
output connection type | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
lunghezza cavo | 1,83 m |
Numero di cavi | 1 |
tipo batteria | Batteria PB |
attrezzature fornite | cavo USB CD documentazione guida di installazione cavo di controllo RS-232 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 21,9 cm |
larghezza | 17,1 cm |
profondità | 43,9 cm |
peso prodotto | 24,09 kg |
Installazione | Lato anteriore |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
limiti tensione in ingresso | 151...302 V regolabile 160...286 V |
---|---|
frequenza di rete | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
distorsione armonica | Meno del 5% del fondo scala |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
Potenza massima configurabile (watt) | 1000 W |
Topologia | Line interactive |
Tipo di forma d'onda | Uscita sinusoidale |
frequenza uscita | 47...53 Hz per 50 Hz nominali sync alla rete 57...63 Hz per 60 Hz nominali sync alla rete |
Certificazioni prodotto | CE EAC RCM VDE |
---|---|
Norme di riferimento | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
livello acustico | 45 dBA |
---|---|
dissipazione di calore | 135 Btu/h |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
umidità relativa | 0…95 % |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
Autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Efficienza | View Efficiency Graph |
Informazioni aggiuntive | Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V |
Extendable Run Time | 0 |
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Tempo di ricarica tipico | 3 H |
Quantità batterie sostitutive | 1 |
durata batteria | 3…5 a |
Batteria di ricambio | RBC7 |
Battery power in VAH | 408 VAh runtime |
Potenza carica batterie (watt) | 136 W rated |
funzione allarme | Console di controllo e stato lcd multifunzione |
---|---|
slot liberi | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Energia sovratensioni nominale (Joule) | 459 J |
---|---|
Filtraggio | Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449 |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 37,6 cm |
Confezione 1: larghezza | 59,5 cm |
Confezione 1: profondità | 32,8 cm |
Confezione 1: peso | 27,23 kg |
SCC14 | 731304268680 |
Garanzia | 3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Informazioni ambientali
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.