
Passare sull'immagine per ingrandirla




APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V, 1U, montaggio in rack/tower
SC450RMI1U
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Presentazione | APC Smart-UPS SC è l'ideale per piccole-medie imprese in cui occorre proteggere le apparecchiature di rete e dispositivi dei punti vendita dai disturbi e dai blackout. Smart-UPS SC protegge tutta la rete, è dotato di batterie sostituibili a caldo e di protezione della linea dati integrata per garantire una fonte di alimentazione sicura e ininterrotta incrementando la disponibilità. Basato sugli stessi standard del premiato Smart-UPS, Smart-UPS SC offre le funzioni basilari e garantisce la gestibilità necessaria per la protezione di applicazioni entry-level |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
Autonomia in base al carico WMin-max: 28-280 W | |
---|---|
Capacità max utilizzata | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
potenza nominale in W | 280 W |
potenza nominale in VA | 450 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C14 |
output connection type | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
numero di unità rack | 1U |
tipo batteria | Batteria PB |
attrezzature fornite | manuale utente guide di montaggio a rack cavo di controllo RS-232 CD con software |
Autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
tensione batteria | 12 V |
Extendable Run Time | 0 |
capacità batteria | 9,0 Ah |
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Tempo di ricarica tipico | 5 H |
Quantità batterie sostitutive | 1 |
durata batteria | 3…5 anni |
Batteria di ricambio | RBC18 |
Battery power in VAH | 108 VAh runtime |
Potenza carica batterie (watt) | 22 W rated |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Entry level |
Redundant | No |
Colore | Grigio |
---|---|
altezza | 4,4 cm |
larghezza | 43,2 cm |
profondità | 38,3 cm |
peso prodotto | 10,18 kg |
Installazione | Lato anteriore |
Mounting preference | Lower |
Installazione | Rack-mounted |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
limiti tensione in ingresso | 151...302 V regolabile 195...265 V |
---|---|
frequenza di rete | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
distorsione armonica | Meno del 5% del fondo scala |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 450 VA |
Potenza massima configurabile (watt) | 280 W |
Tempo di trasferimento | 4 ms standard: 8 ms max. |
Topologia | Line interactive |
Tipo di forma d'onda | Approsimazione a gradini ad una sinusoide |
Frequenza di uscita (sync alla rete) | 47...53 Hz per 50 Hz nominali sync alla rete 57...63 Hz per 60 Hz nominali sync alla rete |
Certificazioni prodotto | C-Tick CE EAC GOST TISI VDE |
---|---|
Norme di riferimento | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
livello acustico | 38 dBA |
---|---|
dissipazione di calore | 38 Btu/h |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
umidità relativa | 0…95 % |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
Emergency Power Off (EPO) | Opzionale |
---|---|
slot liberi | 0 |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Data line protection | Protezione Ethernet 10/100 Base-T RJ45 |
---|---|
data line protection | RJ11 2-Way Modem/Fax/DSL splitter with protection (four wire dual line) |
Energia sovratensioni nominale (Joule) | 320 J |
Filtraggio | Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,7% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449 |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 16,4 cm |
Confezione 1: larghezza | 47,6 cm |
Confezione 1: profondità | 58,9 cm |
Confezione 1: peso | 11,73 kg |
Unità di misura confezione 2 | PAM |
Numero di unità per confezione 2 | 32 |
Confezione 2: altezza | 143,8 cm |
Confezione 2: larghezza | 100 cm |
Confezione 2: profondità | 120 cm |
Confezione 2: peso | 403,2 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
Informazioni ambientali
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.