


Cartuccia batteria di ricambio APC n. 7 con 2 anni di garanzia
RBC7
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Tipo di prodotto o componente | Replacement battery cartridge |
---|---|
Numero di cavi | 1 |
tipo batteria | Batteria piombo-acido |
Apparecchiatura fornita | Tutti i connettori richiesti Guida al riciclaggio delle batterie Imballaggio riutilizzabile Guida di installazione |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 17,3 cm |
larghezza | 15,2 cm |
profondità | 18,3 cm |
peso prodotto | 11,68 kg |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
---|---|
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
umidità relativa | 0…95 % |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
Vani batteria vuoti | 0 |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
Quantità batterie sostitutive | 1 |
Batteria di ricambio |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 25,9 cm |
Confezione 1: larghezza | 29 cm |
Confezione 1: profondità | 26,2 cm |
Confezione 1: peso | 12,41 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.