I nostri marchi

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 24 con 2 anni di garanzia

RBC24

notification_ok
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Negozi online
arrow2_down

Specifiche

Panoramica
Tempi di consegnaSolitamente disponibile subito
Presentazione
Numero di cavi1
tipo batteriaBatteria piombo-acido
Apparecchiatura fornitaTutti i connettori richiesti
Guida al riciclaggio delle batterie
Passerelle o armadietti di metallo per batterie
Imballaggio riutilizzabile
Guida di installazione
Caratteristiche fisiche
ColoreNero
altezza8,3 cm
larghezza21,6 cm
profondità34,3 cm
peso prodotto11,96 kg
modalità di montaggioNot rack-mountable
USB compatibleNo
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa0…40 °C
Altitudine di funzionamento0...10000 ft
umidità relativa0…95 %
Temperatura di stoccaggio-15…45 °C
altitudine di stoccaggio0,00…15240,00 m
Umidità relativa di immagazzinamento0…95 %
Batterie e tempi di funzionamento
Vani batteria vuoti0
Batterie preinstallate0
Montaggio dispositivoCartuccia batterie chiusa
Quantità batterie sostitutive1
Confezionamenti
Peso imballo (Kg)12,6 kg
Altezza imballo 115,2 cm
Larghezza imballo 136,8 cm
Lunghezza imballo 149,5 cm
Numero unità imballo 320
Garanzia contrattuale
Garanzia2 anni con riparazione o sostituzione
arrow2_down

Sostenibilità

Green premium brand logo
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimentiarrow2_left
Prestazioni delle risorse

Take-back program available

notification_ok

Regolamento REACh

Direttiva RoHS UE

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

EU RoHS Dichiarazione

Informazioni ambientali

Profilo di circolarità

arrow2_down

Documenti

arrow2_down

Software e firmware

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!

Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.