


3 video
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 17 con 2 anni di garanzia
RBC17
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Numero di cavi | 1 |
---|---|
tipo batteria | Batteria piombo-acido |
Apparecchiatura fornita | Tutti i connettori richiesti Guida al riciclaggio delle batterie Imballaggio riutilizzabile Guida di installazione |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 6,5 cm |
larghezza | 9,4 cm |
profondità | 15,1 cm |
peso prodotto | 2,59 kg |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
capacità batteria | 9,0 Ah |
---|
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
---|---|
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
umidità relativa | 0…95 % |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
Posizionamento batteria | Batteria interna |
---|---|
Vani batteria vuoti | 0 |
Batterie preinstallate | 0 |
Montaggio dispositivo | Batteria autonoma |
tensione batteria | 12 V |
Quantità batterie sostitutive | 1 |
Peso imballo (Kg) | 2,872 kg |
---|---|
Altezza imballo 1 | 8,890 cm |
Larghezza imballo 1 | 17,526 cm |
Lunghezza imballo 1 | 21,336 cm |
Numero unità imballo 3 | 240 |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni delle risorse
Take-back program available
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.