I nostri marchi

Modulo di distribuzione alimentazione IT APC, tripolare, 5 conduttori, 32 A, IEC309, 1040 cm

PDM3532IEC-1040

arrow2_down

Specifiche

Panoramica
PresentazioneI moduli di distribuzione dell'alimentazione assemblati e testati in fabbrica includono interruttore automatico, cavo di alimentazione, connessione di alimentazione e monitoraggio dei circuiti. Il rilevamento di moduli con unità PDU modulari riduce al minimo il tempo di installazione.
Tempi di consegnaConsegna standard entro 3 settimane
Presentazione
Main Input Voltage3 fasi
Main Output Voltage230 V
400 V 3 fasi
Apparecchiatura fornitaGuida di installazione
Caratteristiche fisiche
ColoreGrigio
altezza20,3 cm
larghezza43,2 cm
profondità40,6 cm
peso prodotto6,49 kg
Ingresso
frequenza di rete"50 Hz"
Max line current32 A
Uscita
Assorbimento di corrente massimo per fase32 A
number of power socket outlets1 IEC 309 32 A
Conformità
Certificazioni prodotto"CE"
VDE
Confezionamenti
Peso imballo (Kg)7,4 kg
Altezza imballo 120,3 cm
Larghezza imballo 143,2 cm
Lunghezza imballo 140,6 cm
Garanzia contrattuale
Garanzia1 anno con riparazione o sostituzione
arrow2_down

Sostenibilità

L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimentiarrow2_left
Prestazioni delle risorse

Take-back program available

notification_ok
Prestazioni che migliorano il benessere

Senza mercurio

notification_ok

Informazioni esenzioni RoHS

Regolamento REACh

Direttiva RoHS UE

In corso di indagine

Informazioni ambientali

Profilo di circolarità

arrow2_down

Documenti

arrow2_down

Software e firmware

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!

Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.