CATL Lithium-ion Battery Cabinet with 10 x 80Ah battery modules and 500A control box 2 wires
LIBCAT2W10X80
Specifiche
Tempi di consegna | Ordine speciale - Chiamare per informazioni relative ai tempi di consegna preventivati |
---|
altezza | 2000 mm |
---|---|
larghezza | 600 mm |
profondità | 896 mm |
peso prodotto | 710 kg |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 2236 mm |
Confezione 1: larghezza | 1110 mm |
Confezione 1: profondità | 770 mm |
Confezione 1: peso | 760 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.