Rack batterie agli ioni di litio tipo S - IEC
LIBATTSMGSIEC
+ Lifecycle Services
Specifiche
Presentazione | Armadio batteria che comprende batterie agli ioni di litio, sistema di gestione delle batterie (BMS), quadri, alimentazione e interfaccia di comunicazione. Compatibile con UPS Symmetra MW. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
tipo batteria | Li-Ion (Ioni di litio) |
---|---|
Apparecchiatura fornita | Manuale utente |
Colore | Bianco |
---|---|
altezza | 205,5 cm |
larghezza | 65 cm |
profondità | 59,9 cm |
peso prodotto | 480 kg |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Certificazioni prodotto | "CE" |
---|
Temperatura ambiente operativa | 18…28 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | 0…40 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…60 % |
Vani batteria vuoti | 0 |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
Montaggio dispositivo | Armadio batterie chiuso |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 205,5 cm |
Confezione 1: larghezza | 59,9 cm |
Confezione 1: profondità | 65 cm |
Confezione 1: peso | 500 kg |
Garanzia | 3 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.