

Regolatore di tensione automatico Line-R 600 VA
LE600I
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
potenza nominale in W | 600 W |
potenza nominale in VA | 600 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
attrezzature fornite | manuale utente |
Colore | Beige |
---|---|
altezza | 11,6 cm |
larghezza | 21,4 cm |
profondità | 14,1 cm |
peso prodotto | 3,1 kg |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequenza di rete | 47...63 Hz |
---|---|
limiti tensione in ingresso | 160...290 V |
Potenza massima configurabile (watt) | 600 W |
---|
Certificazioni prodotto | C-Tick CE GOST |
---|---|
standard | EN 55024 EN 60950 |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 5…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -25…65 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 5…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Batterie preinstallate | 0 |
---|---|
Vani batteria vuoti | 0 |
Energia sovratensioni nominale (Joule) | 300 J |
---|
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 17,5 cm |
Confezione 1: larghezza | 27,3 cm |
Confezione 1: profondità | 20,7 cm |
Confezione 1: peso | 3,4 kg |
Unità di misura confezione 2 | CAR |
Numero di unità per confezione 2 | 4 |
Confezione 2: altezza | 36,7 cm |
Confezione 2: larghezza | 28,4 cm |
Confezione 2: profondità | 43,3 cm |
Confezione 2: peso | 15 kg |
Unità di misura confezione 3 | PAL |
Numero di unità per confezione 3 | 108 |
Confezione 3: altezza | 125,1 cm |
Confezione 3: larghezza | 100 cm |
Confezione 3: profondità | 120 cm |
Confezione 3: peso | 405,54 kg |
SCC14 | 10731304197895 |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
Regolamento RoHS della Cina
Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.