

Batteria per notebook Compaq Armada serie 4100
LBCCQ14
Interrotto il:10 giugno 2022
LBCCQ14 non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Numero di cavi | 1,0 |
---|---|
tipo batteria | Li-Ion (Ioni di litio) |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 21,59 cm |
larghezza | 12,7 cm |
profondità | 5,72 cm |
peso prodotto | 0,68 kg |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
capacità batteria | 3200 mA h |
---|
Certificazioni prodotto | Approvazione cUL "CE" UL |
---|
Temperatura ambiente operativa | 10…40 °C |
---|---|
Altitudine di funzionamento | 0...50000 ft |
umidità relativa | 0…95 % |
Temperatura di stoccaggio | 0…55 °C |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
Vani batteria vuoti | 0 |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
Montaggio dispositivo | Cartuccia batterie chiusa |
tensione batteria | 14.4 V |
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria | 46 VAh |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 22,86 cm |
Confezione 1: larghezza | 13,97 cm |
Confezione 1: profondità | 6,99 cm |
Confezione 1: peso | 0,908 kg |
Garanzia | 1 anno con riparazione o sostituzione |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.