


APC KVM 2G, modulo server, USB
KVM-USB
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
altezza | 1,4 cm |
---|---|
larghezza | 12,5 cm |
profondità | 12,5 cm |
peso prodotto | 0,12 kg |
Mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Certificazioni prodotto | C-Tick "CE" Conformità TAA VCCI classe A |
---|---|
Norme di riferimento | FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950-1 |
Temperatura ambiente operativa | 0…50 °C |
---|---|
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
umidità relativa | 5…95 % |
Temperatura di stoccaggio | -10…60 °C |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Umidità relativa di immagazzinamento | 5…95 % |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 4,2 cm |
Confezione 1: larghezza | 12,9 cm |
Confezione 1: profondità | 12,5 cm |
Confezione 1: peso | 0,16 kg |
SCC14 | 10731304286681 |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
Conformità
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.