![APC GVL300K500DS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVL200K500DS_FS_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passare sull'immagine per ingrandirla
![APC GVL300K500DS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVL200K500DS_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVL300K500DS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVL200K500DSv2_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVL300K500DS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVL200K500DS_FR_APP_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 video
UPS Galaxy VL 300 scalabile a 500 kW, 400/480 V, avviamento 5x8
GVL300K500DS
Di seguito sono riportati prodotti alternativi che potrebbero richiedere tempi di consegna migliori
Efficienza fino al 99% in modalità eConversion
Ottimizza la disponibilità con l'architettura modulare
Live Swap: Sostituzione del modulo verificata da terzi senza interruzioni programmate
Opzione EcoStruxure IT: Ambienti informatici resilienti, sicuri e sostenibili
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
+ Lifecycle Services
WASSEM-VL-300
WASSEM-VL-MBC
Sostenibilità![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Prestazioni che migliorano il benessere
Informazioni esenzioni RoHS
Certificazioni ambientali
UPS V2.0 ENERGY STAR (USA)
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.