1 video
Armadio ausiliario vuoto serie Galaxy V
GVEAC7
Specifiche
Presentazione | Armadio ausiliario vuoto per serie Galaxy V. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
altezza | 197 cm |
---|---|
larghezza | 70 cm |
profondità | 81 cm |
peso prodotto | 190 kg |
Installazione | Not rack-mountable |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | -25…55 °C |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 216 cm |
Confezione 1: larghezza | 94 cm |
Confezione 1: profondità | 83 cm |
Confezione 1: peso | 205 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
In corso di indagine
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.