

SE Galaxy 60
GALUPS60
Interrotto il:31 dicembre 2003
Termine del servizio:31 dicembre 2015
Specifiche
Tempi di consegna | Ordine speciale - Chiamare per informazioni relative ai tempi di consegna preventivati |
---|
Main Input Voltage | 400 V 3 fasi |
---|---|
Main Output Voltage | 400 V 3 fasi |
potenza nominale in W | 48000 W |
potenza nominale in VA | 60000 VA |
attrezzature fornite | manuale utente |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
altezza | 190 cm |
---|---|
larghezza | 100 cm |
profondità | 84 cm |
peso prodotto | 870 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
Potenza massima configurabile (watt) | 48000 W |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 60000 VA |
Batterie preinstallate | 0 |
---|---|
Vani batteria vuoti | 0 |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Extendable Run Time | 0 |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 190 cm |
Confezione 1: larghezza | 84 cm |
Confezione 1: profondità | 100 cm |
Confezione 1: peso | 870 kg |
Garanzia | 1 anno con riparazione o sostituzione |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.