MGE Galaxy 5000 60 kVA
G5TUPS60
Interrotto il:05 luglio 2021
Fine disponibilità service:31 dicembre 2030
Sostituzioni consigliate
OPPURE
G5TUPS60 sostituito da:
Specifiche
Presentazione | Un UPS trifase versatile per applicazioni di data center, industriali e di impianti. Sistema configurabile con una gamma completa di accessori per soddisfare le esigenze delle applicazioni del cliente. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
Main Input Voltage | 400 V 3 fasi 480 V 3 fasi 600 V 3 fasi |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 400 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fasi 480 V 3 fasi 600 V 3 fasi |
Other Output Voltage | 208 V 220 V 380 V 415 V |
potenza nominale in W | 54000 W |
potenza nominale in VA | 60000 VA |
Output connector type | Collegamento fisso 4 fili (3F+T) 1 Collegamento fisso 5 conduttori (3F+N+T) 1 |
tipo batteria | Sistema di batterie esterno |
attrezzature fornite | guida di installazione manuale utente |
Tolleranza alla tensione di bypass | Impostabile +/- 10 % a +/- 4/6/8 e 10 % |
---|---|
Corrente massima di ingresso di bypass | 101 A |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Colore | Carbone |
---|---|
altezza | 190 cm |
larghezza | 71,2 cm |
profondità | 84,8 cm |
peso prodotto | 400 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
frequenza di rete | 45...65 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Collegamento fisso 4 fili (3F+T) |
limiti tensione in ingresso | 340...460 V 400 V 408...538 V |
Corrente di Ingresso massima per fase | 115 A |
capacità corrente di commutazione | 125 A |
Resistenza massima a corto circuiti (Icw) | 20 kA |
Distorsione armonica totale di ingresso | Meno del 3% con carico totale |
tipo di protezione ingresso | Interruttore tripolare |
Load power factor | 0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 1 |
Potenza massima configurabile (watt) | 54000 W |
---|---|
distorsione armonica | Meno del 2% |
frequenza uscita | 50 Hz programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% sync alla rete 60 Hz +/- 0,1 % per 60 Hz nominali non sincronizzata 50 Hz +/- 0,1 % per 50 Hz nominali non sincronizzata |
fattore di cresta | 3:1 |
Tipo di forma d'onda | Uscita sinusoidale |
tolleranza tensione uscita | Carico statico +/-2% e 100% variazione a gradino del carico |
THD tensione di uscita | < 1% linear load and < 2.5% non-linear load |
Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 10 minuti al 125% e 60 secondi al 150% |
Protezione richiesta contro la corrente di uscita | 87 A |
Bypass type | Bypass interno (automatico e manuale) Bypass esterno opzionale |
massima corrente di uscita | 240 A |
Maximum configurable power in VA | 60000 VA |
Certificazioni prodotto | Omologazione cUL CE FCC parte 15 classe A LCIE TÜV UL 1778 VDE |
---|---|
standard | EN/IEC 62040-3 IEC 60950 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 62040-1-2 IEC 62040-2 ISO 14001 ISO 9001 |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...3333 ft |
Temperatura di stoccaggio | -20…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…9144,00 m |
livello acustico | 66 dBA |
dissipazione di calore | 16720 Btu/h |
Efficienza | View Efficiency Graph |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Informazioni aggiuntive | Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Extendable Run Time | 0 |
slot liberi | 3 |
---|---|
funzione allarme | Console di controllo e stato lcd multifunzione |
Emergency Power Off (EPO) | Opzionale |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 203 cm |
Confezione 1: larghezza | 96 cm |
Confezione 1: profondità | 98 cm |
Confezione 1: peso | 420 kg |
Garanzia | Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno, 1 anno (soltanto parti) |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.
G5TUPS60 è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: