


UPS singolo MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8
G55TUPU30HXS
Interrotto il:06 settembre 2021
Fine disponibilità service:31 dicembre 2030
Sostituzioni consigliate
Specifiche
Presentazione | L'UPS è progettato per adempiere ai requisiti offshore degli ambienti marittimi. |
---|---|
Tempi di consegna | Ordine speciale - Chiamare per informazioni relative ai tempi di consegna preventivati |
Main Input Voltage | 400 V 3 fasi |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fasi |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
potenza nominale in W | 27000 W |
potenza nominale in VA | 30000 VA |
tipo batteria | Sistema di batterie esterno |
attrezzature fornite | guida di installazione manuale utente |
Connessione di bypass | 4 fili (3Ph + N) 5 conduttori (trifase + N + G) |
---|---|
Tolleranza alla tensione di bypass | Impostabile +/- 10 % a +/- 4/6/8 e 10 % |
Corrente massima di ingresso di bypass | 43 A |
Dispositivo di protezione di bypass | 100 A |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
altezza | 218 cm |
---|---|
larghezza | 71,2 cm |
profondità | 85,5 cm |
peso prodotto | 456 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
frequenza di rete | 45...65 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Collegamento fisso 4 fili (3F+T) 1 Collegamento fisso 4 fili (3F+N) |
limiti tensione in ingresso | 323...437 V 380 V 340...460 V 400 V 353...477 V 415 V |
Corrente di Ingresso massima per fase | 60 A |
capacità corrente di commutazione | 125 A |
Resistenza massima a corto circuiti (Icw) | 20 kA |
Distorsione armonica totale di ingresso | Meno del 5% a pieno carico |
tipo di protezione ingresso | Fusibile gL |
Load power factor | 0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 1 |
Potenza massima configurabile (watt) | 27000 W |
---|---|
distorsione armonica | Meno del 2% |
frequenza uscita | 50 Hz programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% sync alla rete 50 Hz +/- 0,1 % per 50 Hz nominali non sincronizzata |
fattore di cresta | 3:1 |
Tipo di forma d'onda | Uscita sinusoidale |
tolleranza tensione uscita | Carico statico +/-2% e 100% variazione a gradino del carico |
THD tensione di uscita | < 1% linear load and < 2.5% non-linear load |
Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 10 minuti al 125% e 60 secondi al 150% |
Protezione richiesta contro la corrente di uscita | 43 A |
Corrente di uscita sul neutro | 65 A |
Bypass type | Bypass di manutenzione integrato Bypass statico integrato Bypass esterno opzionale |
rendimento | 90 % (pieno carico) 84 % (half load) |
massima corrente di uscita | 190 A |
Maximum configurable power in VA | 30000 VA |
Certificazioni prodotto | CE TÜV VDE |
---|---|
standard | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 9001 |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...3333 ft |
Temperatura di stoccaggio | -20…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…12192,00 m |
livello acustico | 65 dBA |
grado di protezione IP | IP20 IP32 |
Batterie preinstallate | 0 |
---|---|
Vani batteria vuoti | 0 |
Informazioni aggiuntive | Configurabile per tensione nominale in uscita trifase 400 o 415V |
Potenza carica batterie (watt) | 5600 W rated |
Battery power in VAH | 56 VAh runtime |
durata batteria | 8…10 a |
Battery option | G55TE-BB30K30 1 23011 VAh |
Extendable Run Time | 0 |
slot liberi | 3 |
---|---|
Schede SmartSlot™ preinstallate | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus - Schneider |
Pannello di controllo | Console di controllo e stato lcd multifunzione |
Emergency Power Off (EPO) | Sì |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 230 cm |
Confezione 1: larghezza | 120 cm |
Confezione 1: profondità | 108 cm |
Confezione 1: peso | 510 kg |
Garanzia | 1 anno (soltanto parti), Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
In corso di indagine
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.
G55TUPU30HXS è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: