

UPS singolo MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, 10 minuti, avviamento 5x8
G55TUPSU40HB10S
Interrotto il:05 luglio 2021
Fine disponibilità service:31 dicembre 2030
Sostituzioni consigliate
OPPURE
G55TUPSU40HB10S sostituito da:
Specifiche
Presentazione | Un UPS trifase versatile per applicazioni di data center, industriali e di impianti. Sistema configurabile con una gamma completa di accessori per soddisfare le esigenze delle applicazioni del cliente. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
Autonomia in base al carico WInserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga. Min-max: 3600-36000 W | |
---|---|
Capacità max utilizzata La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato. | |
Main Input Voltage | 400 V 3 fasi |
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fasi |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
potenza nominale in W | 36000 W |
potenza nominale in VA | 40000 VA |
Output connector type | Collegamento fisso 4 fili (3F+T) 1 |
tipo batteria | VRLA |
attrezzature fornite | guida di installazione Scheda di gestione in rete Servizio di avvio manuale utente |
Tolleranza alla tensione di bypass | Impostabile +/- 10 % a +/- 4/6/8 e 10 % |
---|---|
Corrente massima di ingresso di bypass | 58 A |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
altezza | 190 cm |
---|---|
larghezza | 111 cm |
profondità | 85,5 cm |
peso prodotto | 958 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
frequenza di rete | 45...65 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Collegamento fisso 4 fili (3F+T) 1 Collegamento fisso 4 fili (3F+N) |
limiti tensione in ingresso | 323...437 V 380 V 340...460 V 400 V 353...477 V 415 V |
Corrente di Ingresso massima per fase | 77 A |
capacità corrente di commutazione | 125 A |
Resistenza massima a corto circuiti (Icw) | 20 kA |
Distorsione armonica totale di ingresso | Meno del 5% a pieno carico |
tipo di protezione ingresso | Fusibile gL |
Load power factor | 0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 1 |
Potenza massima configurabile (watt) | 36000 W |
---|---|
distorsione armonica | Meno del 2% |
frequenza uscita | 50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1 sync alla rete 50 Hz +/- 0,1 % per 50 Hz nominali non sincronizzata |
fattore di cresta | 3:1 |
Tipo di forma d'onda | Uscita sinusoidale |
tolleranza tensione uscita | +/- 1% statica e +/- 5% al 100% variazione a gradino del carico |
THD tensione di uscita | < 1% linear load and < 2.5% non-linear load |
Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 10 minuti al 125% e 60 secondi al 150% |
Protezione richiesta contro la corrente di uscita | 58 A |
Bypass type | Bypass di manutenzione integrato Bypass statico integrato Bypass esterno opzionale |
massima corrente di uscita | 190 A |
Maximum configurable power in VA | 40000 VA |
Certificazioni prodotto | CE TÜV VDE |
---|---|
standard | IEC 62040-1-2 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 9001 |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...3333 ft |
Temperatura di stoccaggio | -20…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…12192,00 m |
livello acustico | 55.5 dBA |
grado di protezione IP | IP20 |
Autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Efficienza | View Efficiency Graph |
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Tempo di ricarica tipico | 10 H |
Informazioni aggiuntive | Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase |
tensione batteria | 432 V |
Potenza carica batterie (watt) | 1499 W rated |
Battery power in VAH | 15000 VAh runtime |
durata batteria | 8…10 a |
Battery graph comments | I tempi di autonomia sono stimati sulla base dei dati forniti dal costruttore delle batterie, in condizioni ambientali standard, senza ingresso elettrico e fattore di potenza con carico bilanciato = 0,8 in uscita |
Extendable Run Time | 0 |
slot liberi | 2 |
---|---|
Schede SmartSlot™ preinstallate | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
Pannello di controllo | Console di controllo e stato lcd multifunzione |
Emergency Power Off (EPO) | Sì |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 203 cm |
Confezione 1: larghezza | 96 cm |
Confezione 1: profondità | 113 cm |
Confezione 1: peso | 978 kg |
Garanzia | Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno, 1 anno (soltanto parti) |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
In corso di indagine
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.
G55TUPSU40HB10S è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: