



Armadio modulo batterie MGE Galaxy 5500 L2X1000C
G55TBAT2L10C
Interrotto il:05 luglio 2021
Fine disponibilità service:31 dicembre 2030
Specifiche
Presentazione | Armadio batterie corrispondente per opzioni autonomia prolungata. L'armadio include: batterie, cablaggio per configurazione affiancata, interruttore CC e sensore di temperatura. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
tipo batteria | Batteria PB |
---|---|
Apparecchiatura fornita | Guida di installazione Manuale utente |
Colore | Grigio |
---|---|
altezza | 190 cm |
larghezza | 202 cm |
profondità | 82 cm |
peso prodotto | 2748 kg |
Installazione | Not rack-mountable |
Certificazioni prodotto | TÜV |
---|---|
standard | ISO 14001 ISO 9001 |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
Altitudine di funzionamento | 0...3333 ft |
umidità relativa | 5…90 % |
Temperatura di stoccaggio | -20…45 °C |
altitudine di stoccaggio | 0,00…9144,00 m |
Umidità relativa di immagazzinamento | 5…90 % |
Posizionamento batteria | Armadietto per batterie |
---|---|
Blocchi batteria per serie | 36 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Batterie preinstallate | 0 |
Produttore batteria | Exide/Yuasa |
Montaggio dispositivo | Armadio batterie chiuso |
tensione batteria | 490 V |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 193 cm |
Confezione 1: larghezza | 83,8 cm |
Confezione 1: profondità | 210 cm |
Confezione 1: peso | 2800 kg |
Numero di unità per confezione 3 | 1 |
Garanzia | 1 anno con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
Conformità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.