


Vano interruttori batterie esterne, 60-80 kVA
G3HTBB60K80H
Specifiche
Presentazione | Vano interruttori batterie esterne per configurazioni batterie di altri produttori *L'interruttore reale può essere diverso da quello raffigurato. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
altezza | 81 cm |
---|---|
larghezza | 51,1 cm |
profondità | 29,1 cm |
peso prodotto | 30 kg |
Installazione | Not rack-mountable |
Certificazioni prodotto | CE EAC |
---|---|
standard | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...3000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -20…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…4572,00 m |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 81,991 cm |
Confezione 1: larghezza | 51,994 cm |
Confezione 1: profondità | 29,997 cm |
Confezione 1: peso | 34,999 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni delle risorse
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.