


MGE Galaxy 300, 20 kVA, 400 V, 3:1, con caricatore autonomia prolungata, avviamento 5x8
G3HT20K3ILS
Interrotto il:16 luglio 2020
Fine disponibilità service:31 dicembre 2029
Sostituzioni consigliate
OPPURE
G3HT20K3ILS sostituito da:
Specifiche
Presentazione | Protezione efficace dell'alimentazione trifase contro fermi macchina e perdita di dati per applicazioni mission critical. UPS con caricabatterie per cariche di lunga durata, fornito senza batterie. Deve essere utilizzato con batterie esterne. Cliccare qui per ulteriori informazioni sul tempo di autonomia. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
Main Input Voltage | 400 V 3 fasi |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V |
potenza nominale in W | 16000 W |
potenza nominale in VA | 20000 VA |
Output connector type | Collegamento fisso 3-wire (H N + E) 1 |
tipo batteria | Sistema di batterie esterno |
attrezzature fornite | CD con software guida di installazione Scheda di gestione in rete Servizio di avvio manuale utente |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
altezza | 130 cm |
---|---|
larghezza | 50 cm |
profondità | 95 cm |
peso prodotto | 185 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
frequenza di rete | 45...65 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Collegamento fisso 5 conduttori (3F+N+T) |
limiti tensione in ingresso | 323...437 V regolabile 380 V 340...460 V regolabile 400 V 357...477 V regolabile 415 V 340...477 V |
Corrente di Ingresso massima per fase | 30 A |
capacità corrente di commutazione | 63 A |
Distorsione armonica totale di ingresso | Meno del 5% a pieno carico |
tipo di protezione ingresso | Fusibile gL |
Inrush current | Picco 200A |
Load power factor | 0,5 in anticipo a 0,5 in ritardo |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Potenza massima configurabile (watt) | 16000 W |
---|---|
distorsione armonica | Meno del 5% |
frequenza uscita | 50/60 Hz +/- 5 % sync alla rete 60 Hz +/- 0,1 % per 60 Hz nominali non sincronizzata 50 Hz +/- 0,1 % per 50 Hz nominali non sincronizzata |
fattore di cresta | 2.5 : 1 |
Tipo di forma d'onda | Uscita sinusoidale |
tolleranza tensione uscita | Carico statico +/-2% e 100% variazione a gradino del carico |
THD tensione di uscita | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 60 secondi al 120% e 30 secondi al 145% |
Protezione richiesta contro la corrente di uscita | 250 A |
Bypass type | Bypass di manutenzione integrato |
massima corrente di uscita | 130 A |
Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
Certificazioni prodotto | CE TÜV |
---|---|
standard | EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IEC 61000-4-5 IEC 62040-2 VFI-SS-111 |
Temperatura ambiente | 0…35 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -10…60 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…9144,00 m |
livello acustico | 54.5 dBA |
dissipazione di calore | 1212 Btu/h |
grado di protezione IP | IP20 |
Efficienza | View Efficiency Graph |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Informazioni aggiuntive | Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Extendable Run Time | 0 |
Schede SmartSlot™ preinstallate | Network management card |
---|---|
funzione allarme | Console di controllo e stato lcd multifunzione |
Emergency Power Off (EPO) | Sì |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 143,993 cm |
Confezione 1: larghezza | 80,01 cm |
Confezione 1: profondità | 96,495 cm |
Confezione 1: peso | 210,558 kg |
Garanzia | Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Direttiva RoHS UE
Sarà conforme - Data da confermare
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.
G3HT20K3ILS è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: