


MGE Galaxy 300, 20 kVA, 400 V, 3:1, con batteria 10 minuti, avviamento 5x8
G3HT20K3IB1S
Interrotto il:26 febbraio 2021
Sostituzioni consigliate
OPPURE
G3HT20K3IB1S sostituito da:
Specifiche
Presentazione | Protezione efficace dell'alimentazione trifase da downtime e perdita di dati per applicazioni mission critical. Versione più resistente che include filtro antipolvere e schede con rivestimento conformi ai requisiti per gli ambienti più difficili. Gruppo di continuità fornito senza batterie per l'installazione interna di batterie di terzi. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
Main Input Voltage | 400 V 3 fasi |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potenza nominale in W | 16000 W |
potenza nominale in VA | 20000 VA |
Output connector type | Collegamento fisso 3-wire (H N + E) 1 |
tipo batteria | Batteria PB |
attrezzature fornite | CD con software guida di installazione Scheda di gestione in rete Servizio di avvio manuale utente |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
altezza | 130 cm |
---|---|
larghezza | 50 cm |
profondità | 95 cm |
peso prodotto | 360 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
frequenza di rete | 45...65 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Collegamento fisso 5 conduttori (3F+N+T) |
limiti tensione in ingresso | 323...437 V regolabile 380 V 340...460 V regolabile 400 V 357...477 V regolabile 415 V 340...477 V |
Corrente di Ingresso massima per fase | 30 A |
capacità corrente di commutazione | 63 A |
Distorsione armonica totale di ingresso | Meno del 5% a pieno carico |
tipo di protezione ingresso | Fusibile gL |
Inrush current | Picco 200A |
Load power factor | 0,5 in anticipo a 0,5 in ritardo |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Potenza massima configurabile (watt) | 16000 W |
---|---|
distorsione armonica | Meno del 5% |
frequenza uscita | 50/60 Hz +/- 5 % sync alla rete 60 Hz +/- 0,1 % per 60 Hz nominali non sincronizzata 50 Hz +/- 0,1 % per 50 Hz nominali non sincronizzata |
fattore di cresta | 2.5 : 1 |
Tipo di forma d'onda | Uscita sinusoidale |
tolleranza tensione uscita | Carico statico +/-2% e 100% variazione a gradino del carico |
THD tensione di uscita | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 60 secondi al 120% e 30 secondi al 145% |
Protezione richiesta contro la corrente di uscita | 250 A |
Bypass type | Bypass di manutenzione integrato |
massima corrente di uscita | 130 A |
Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
Certificazioni prodotto | CE TÜV |
---|---|
standard | EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IEC 61000-4-5 IEC 62040-2 VFI-SS-111 |
Temperatura ambiente | 0…35 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -10…60 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…9144,00 m |
livello acustico | 53.6 dBA |
dissipazione di calore | 1212 Btu/h |
grado di protezione IP | IP20 |
Efficienza | View Efficiency Graph |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Informazioni aggiuntive | Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V |
tensione batteria | (batteria divisa collegata al neutro) +/- 192 V |
Tensione della batteria in fase di esaurimento | +/-154 V |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Extendable Run Time | 0 |
Schede SmartSlot™ preinstallate | Network management card |
---|---|
Pannello di controllo | Console di controllo e stato lcd multifunzione |
Emergency Power Off (EPO) | Sì |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 143,993 cm |
Confezione 1: larghezza | 80,01 cm |
Confezione 1: profondità | 96,495 cm |
Confezione 1: peso | 385,191 kg |
Garanzia | Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Direttiva RoHS UE
Non conforme
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.
G3HT20K3IB1S è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: