


Kit alloggiamento funzionamento in parallelo MGE Galaxy 3500
G35TOPT011
Interrotto il:05 luglio 2021
Fine disponibilità service:31 dicembre 2030
Sostituzioni consigliate
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Apparecchiatura fornita | Guida di installazione Struttura |
---|
altezza | 5,1 cm |
---|---|
larghezza | 137,2 cm |
profondità | 27,9 cm |
peso prodotto | 11,48 kg |
Installazione | Not rack-mountable |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
Altitudine di funzionamento | 0...3333 ft |
umidità relativa | 0…95 % |
Temperatura di stoccaggio | -50…40 °C |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 7 cm |
Confezione 1: larghezza | 29,8 cm |
Confezione 1: profondità | 139,1 cm |
Confezione 1: peso | 11,82 kg |
Garanzia | 1 anno con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.
G35TOPT011 è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: