

MGE Galaxy 3500 40 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8
G35T40KH4B4S
Interrotto il:05 luglio 2021
Fine disponibilità service:31 dicembre 2030
Sostituzioni consigliate
OPPURE
G35T40KH4B4S sostituito da:
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
---|
Autonomia in base al carico WInserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga. Min-max: 3200-32000 W | |
---|---|
Capacità max utilizzata La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato. | |
Main Input Voltage | 400 V 3 fasi |
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fasi |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
potenza nominale in W | 32000 W |
potenza nominale in VA | 40000 VA |
Output connector type | Collegamento fisso 4 fili (3F+T) 1 Collegamento fisso 5 conduttori (3F+N+T) 1 |
connessioni - morsetti | 1 morsetti a vite |
tipo batteria | Batteria PB |
attrezzature fornite | Viene consegnato con i moduli batterie installati Staffe avvitate CD con software guida di installazione Scheda di gestione in rete Consegnato con i moduli di alimentazione installati cavo di controllo RS-232 Servizio di avvio manuale utente |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
altezza | 149,1 cm |
---|---|
larghezza | 52,3 cm |
profondità | 83,8 cm |
peso prodotto | 662 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
frequenza di rete | 40...70 Hz auto-sensing |
---|---|
Number of input connectors | 1 Collegamento fisso 5 conduttori (3F+N+T) |
limiti tensione in ingresso | 340...460 V regolabile 400 V 304...477 V |
Corrente di Ingresso massima per fase | 54 A |
capacità corrente di commutazione | 63 A |
Distorsione armonica totale di ingresso | Meno del 5% a pieno carico |
tipo di protezione ingresso | Interruttore tripolare |
Inrush current | Picco 200A |
Load power factor | 0,5 in anticipo a 0,5 in ritardo |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Potenza massima configurabile (watt) | 32000 W |
---|---|
distorsione armonica | Meno del 5% |
frequenza uscita | 47...53 Hz per 50 Hz nominali sync alla rete 50 Hz +/- 0,1 % per 50 Hz nominali non sincronizzata |
fattore di cresta | Illimitato |
Tipo di forma d'onda | Uscita sinusoidale |
tolleranza tensione uscita | +/- 1% statica e +/- 5% al 100% variazione a gradino del carico |
THD tensione di uscita | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load |
Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 10 minuti al 125% e 60 secondi al 150% |
Protezione richiesta contro la corrente di uscita | 63 A |
Bypass type | Bypass di manutenzione integrato Bypass statico integrato |
rendimento | 95,1 % (in battery operation) |
Maximum configurable power in VA | 40000 VA |
Certificazioni prodotto | CE |
---|---|
standard | EN 50091-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111 |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...3333 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
livello acustico | 55 dBA |
dissipazione di calore | 4367 Btu/h |
grado di protezione IP | IP51 |
Autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Efficienza | View Efficiency Graph |
Batterie preinstallate | 4 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Tempo di ricarica tipico | 5 H |
Informazioni aggiuntive | Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase |
tensione batteria | (batteria divisa collegata al neutro) +/- 192 V |
Tensione della batteria in fase di esaurimento | +/-154 V |
Corrente massima della batteria in fase di esaurimento | 109,7 A |
Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 10 minuti al 125% e 60 secondi al 150% |
Potenza carica batterie (watt) | 1985 W rated |
Battery power in VAH | 9943 VAh runtime |
durata batteria | 3…5 a |
Battery option | G35TBXR6B6 1 24609 VAh G35TBXR6B6 2 39152 VAh G35TBXR6B6 3 54017 VAh G35TBXR6B6 4 68749 VAh |
Battery graph comments | I tempi di autonomia sono stimati sulla base dei dati forniti dal costruttore delle batterie, in condizioni ambientali standard, senza ingresso elettrico e fattore di potenza con carico bilanciato = 0,8 in uscita |
Extendable Run Time | 0 |
slot liberi | 0 |
---|---|
Schede SmartSlot™ preinstallate | Network management card 2 with environmental monitoring |
Pannello di controllo | Console di controllo e stato lcd multifunzione |
Emergency Power Off (EPO) | Sì |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 164,3 cm |
Confezione 1: larghezza | 106,2 cm |
Confezione 1: profondità | 65 cm |
Confezione 1: peso | 692 kg |
Garanzia | 1 anno con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.
G35T40KH4B4S è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: