



Tetto HyperPod - Set pannello riempimento tetto, corridoio 1830 mm
FS-RF-1002-B
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
profondità | 239,2 cm |
---|---|
altezza | 13,2 cm |
peso prodotto | 10 kg |
larghezza | 6 cm |
Certificazioni prodotto | Omologazione cUL CE UL listed / CSA |
---|
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 15,2 cm |
Confezione 1: larghezza | 239,2 cm |
Confezione 1: profondità | 7,4 cm |
Confezione 1: peso | 10 kg |
Garanzia | 1 anno (soltanto parti) |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.