



Telaio HyperPod - Montante verticale (2 pz), telaio alto
FS-FM-1002-B
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Tempi di consegna | Ordine speciale - Chiamare per informazioni relative ai tempi di consegna preventivati |
---|
profondità | 320 cm |
---|---|
altezza | 8 cm |
peso prodotto | 42 kg |
larghezza | 30,8 cm |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 9,6 cm |
Confezione 1: larghezza | 329 cm |
Confezione 1: profondità | 44,1 cm |
Confezione 1: peso | 46 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
REACh senza SVHC
Senza piombo
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.