Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Dual feed,Cond pump,Top pipe
ERC311AD0CPE-T
Specifiche
Tempi di consegna | Ordine speciale - Chiamare per informazioni relative ai tempi di consegna preventivati |
---|
Main Input Voltage | 220 V |
---|---|
numero di unità rack | 42U |
attrezzature fornite | guida di installazione Manuale d'uso e manutenzione manuale utente |
altezza | 200 cm |
---|---|
larghezza | 30 cm |
profondità | 120 cm |
peso prodotto | 165 kg |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Not rack-mountable |
Numero di alimentatori | 2 |
---|---|
frequenza di rete | 50 Hz |
Pannello di controllo | 7" touch screen display |
---|
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 219 cm |
Confezione 1: larghezza | 132 cm |
Confezione 1: profondità | 72 cm |
Confezione 1: peso | 195 kg |
Garanzia | Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.