




1 video
Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S
E3SXR6
Specifiche
Presentazione | Armadio per batterie modulari con estensione di autonomia per UPS con batterie interne. L'armadio viene fornito senza batterie, pertanto esse devono essere acquistate separatamente. Nell'armadio è possibile installare fino a sei stringhe di batterie (E3SBT4 o E3SBTH4). |
---|---|
Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane |
tipo batteria | VRLA |
---|---|
Apparecchiatura fornita | Tutte le connessioni per installazione adiacente con UPS Guida di installazione |
altezza | 140 cm |
---|---|
larghezza | 50 cm |
profondità | 94,9 cm |
peso prodotto | 125 kg |
Installazione | Not rack-mountable |
Vani batteria vuoti | 6 |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
battery power in VAh | 0 VAh |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 162 cm |
Confezione 1: larghezza | 102 cm |
Confezione 1: profondità | 65 cm |
Confezione 1: peso | 140 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.