

1 video
Easy UPS 3S 30 kVA 400V 3:1 UPS, con 4 stringhe di batterie da 7Ah , Start-up 5x8
E3SUPS30K3IB2
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Presentazione | UPS trifase ad elevata efficienza con batterie interne che garantiscono un'autonomia di 25 minuti. UPS con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità nel data Center o nei locali elettrici. UPS 30 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più difficili. |
---|---|
Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane |
Main Input Voltage | 400 V 3 fasi |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potenza nominale in W | 30 kW |
potenza nominale in VA | 30 kVA |
attrezzature fornite | Filtro polvere guida di installazione |
Efficienza | View Efficiency Graph |
---|---|
tipo batteria | VRLA |
tensione batteria | 240V |
Maximum short-circuit current | 10 kA |
Batterie preinstallate | 4 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Corrente massima della batteria in fase di esaurimento | 81 A |
Tensione della batteria in fase di esaurimento | +/-198 V DC |
Colore | Bianco (RAL 9003) |
---|---|
altezza | 140 cm |
larghezza | 50 cm |
profondità | 99,6 cm |
peso prodotto | 293 kg |
USB compatible | Yes |
Corrente di Ingresso massima per fase | 55 A |
---|---|
Distorsione armonica totale di ingresso | Meno del 5% a pieno carico |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
limiti tensione in ingresso | 304...477 V |
tipo di protezione ingresso | Interruttore e fusibile |
frequenza di rete | 45...65 Hz |
Maximum configurable power in VA | 30 kVA |
---|---|
Potenza massima configurabile (watt) | 30 kW |
Frequenza di uscita (sync alla rete) | 50 Hz sync alla rete 60 Hz sync alla rete |
distorsione armonica | Meno del 3% |
THD tensione di uscita | < 5.5% at 100% non-linear load |
Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 10 minuti al 125% e 60 secondi al 150% |
tolleranza tensione uscita | +/- 1.5 % |
Topologia | Double conversion online |
Informazioni aggiuntive | UPS weight does not include battery weight. |
fattore di cresta | 3:1 |
Certificazioni prodotto | CE EAC RCM |
---|
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % senza condensa |
Altitudine di funzionamento | 0...3281 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…40 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % senza condensa |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
livello acustico | 63 dBA |
dissipazione di calore | 1810 Btu/h |
grado di protezione IP | IP20 |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 164 cm |
Confezione 1: larghezza | 111,4 cm |
Confezione 1: profondità | 68,3 cm |
Confezione 1: peso | 297 kg |
Garanzia | Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.