1 video
Kit sensore di temperatura per sistema di batterie esterne
E3SOPT003
Specifiche
Presentazione | Sensore per il monitoraggio della temperatura nei sistemi di batterie esterne e per la manutenzione preventiva delle batterie. Include un sensore di temperatura un cavo (5,8 m). |
---|---|
Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane |
altezza | 12,7 cm |
---|---|
larghezza | 12,7 cm |
profondità | 12,7 cm |
peso prodotto | 2,27 kg |
Installazione | Not rack-mountable |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 17,8 cm |
Confezione 1: larghezza | 17,8 cm |
Confezione 1: profondità | 17,8 cm |
Confezione 1: peso | 3,18 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.