

2 video
Scheda di rete per Easy UPS serie 3
E3SOPT001
Specifiche
Presentazione | Scheda di rete per il monitoraggio e la gestione semplice degli Easy UPS serie 3. Possibilità di monitoraggio e gestione da remoto dello stato dell'UPS tramite l'interfaccia web dell'UPS o le suite di software EcoStruxure IT basate sul cloud oppure on-premise. |
---|---|
Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 12,7 cm |
larghezza | 20,3 cm |
profondità | 12,7 cm |
peso prodotto | 0,91 kg |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % senza condensa |
Altitudine di funzionamento | 0...3281 ft |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 6,1 cm |
Confezione 1: larghezza | 14,8 cm |
Confezione 1: profondità | 18 cm |
Confezione 1: peso | 0,154 kg |
Unità di misura confezione 2 | S04 |
Numero di unità per confezione 2 | 20 |
Confezione 2: altezza | 30 cm |
Confezione 2: larghezza | 40 cm |
Confezione 2: profondità | 60 cm |
Confezione 2: peso | 3,78 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.