

1 video
Serie di batterie long-lifeper Easy UPS 3S
E3SBTH4
Specifiche
Presentazione | Serie di batterie ad alta capacità per Easy UPS 3S con vani batterie interne e armadio batterie modulare vuoto per Easy UPS 3S (E3SXR6). Una serie di batterie è costituita da quattro moduli batterie da 9 Ah. |
---|---|
Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane |
tipo batteria | VRLA |
---|
altezza | 15,7 cm |
---|---|
larghezza | 42,8 cm |
profondità | 76 cm |
peso prodotto | 108 kg |
Installazione | Not rack-mountable |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
Altitudine di funzionamento | 0...3281 ft |
umidità relativa | 0…95 % senza condensa |
Temperatura di stoccaggio | -15…40 °C |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % senza condensa |
Vani batteria vuoti | 0 |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
Montaggio dispositivo | Cartuccia batterie chiusa |
tensione batteria | 120 V |
battery power in VAh | 9 VAh |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 18 cm |
Confezione 1: larghezza | 82 cm |
Confezione 1: profondità | 56 cm |
Confezione 1: peso | 112 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.