




1 video
Easy UPS 3M 80 kVA, 400 V, 3:3, con batterie interne - autonomia 16 minuti, avviamento 5×8
E3MUPS80KHB2S
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Presentazione | UPS trifase 80 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione, dotato di batterie interne che garantiscono un'autonomia di 15 minuti. Grazie alle funzioni di prodotto avanzate, alle specifiche elettriche e al design compatto, l'UPS Easy UPS 3M facilita la continuità operativa. Questo UPS, ideale per Data Center di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche, è compatibile con EcoStruxure e garantisce la massima tranquillità grazie al monitoraggio e alla gestione da remoto basata sul cloud. Per i dettagli sull'autonomia della batteria, vedere i grafici pubblicati nella scheda Documenti. Servizio di avviamento 5×8 incluso. |
---|---|
Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane |
Main Input Voltage | 400 V 3 fasi |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fasi |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
potenza nominale in W | 80 kW |
potenza nominale in VA | 80 kVA |
attrezzature fornite | Filtro polvere guida di installazione Servizio di avvio |
Colore | Bianco (RAL 9003) |
---|---|
altezza | 197 cm |
larghezza | 60 cm |
profondità | 100 cm |
peso prodotto | 879 kg |
USB compatible | Yes |
Corrente di Ingresso massima per fase | 146 A |
---|---|
Resistenza massima a corto circuiti (Icw) | 10 kA |
Distorsione armonica totale di ingresso | Meno del 3% con carico totale |
Load power factor | Da 0,5 di anticipo a 0,5 di ritardo senza declassamento |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
limiti tensione in ingresso | 342...477 V |
number of input connectors | 1 Collegamento fisso 5 conduttori (3F+N+T) |
frequenza di rete | 40...70 Hz |
Maximum configurable power in VA | 80 kVA |
---|---|
Potenza massima configurabile (watt) | 80 kW |
frequenza uscita | 50 Hz sync alla rete 60 Hz sync alla rete |
distorsione armonica | Meno del 3% |
THD tensione di uscita | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 10 minuti al 125% e 60 secondi al 150% |
Topologia | Double conversion online |
Tipo di forma d'onda | Uscita sinusoidale |
Bypass type | Bypass statico integrato |
Certificazioni prodotto | "CE" EAC RCM |
---|
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % senza condensa |
Altitudine di funzionamento | 0...1500 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…40 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % senza condensa |
altitudine di stoccaggio | 0,00…4572,00 m |
livello acustico | 65 dBA |
dissipazione di calore | 14850 Btu/h |
grado di protezione IP | IP20 |
tipo batteria | VRLA |
---|---|
tensione batteria | 240V |
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Corrente massima della batteria in fase di esaurimento | 222 A |
funzione allarme | Interfaccia utente lcd con schermo tattile |
---|
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 210,2 cm |
Confezione 1: larghezza | 112,5 cm |
Confezione 1: profondità | 75 cm |
Confezione 1: peso | 387 kg |
Garanzia | Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.