![APC E3MUPS60KHBS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passare sull'immagine per ingrandirla
![APC E3MUPS60KHBS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS60KHBS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60KHB_APP-COVER_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS60KHBS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS60KHBS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60KHB_APP-BATT_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
1 video
Easy UPS 3M 60 kVA, 400 V, 3:3, per batterie interne, avviamento 5×8
E3MUPS60KHBS
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-02
WUPGBATRPL7-UP-02
Sostenibilità![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Prestazioni che migliorano il benessere
Informazioni esenzioni RoHS
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.