

1 video
Kit parallelo per Easy UPS 3M 60-200 kVA
E3MOPT001
Specifiche
Presentazione | Kit parallelo con una scheda e un cavo per sistemi Easy UPS 3M in parallelo Possibilità di collegare in parallelo fino a sei UPS per incrementare la capacità o la ridondanza. |
---|---|
Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane |
altezza | 5 cm |
---|---|
larghezza | 500 cm |
profondità | 15 cm |
peso prodotto | 0,18 kg |
Installazione | Not rack-mountable |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % senza condensa |
Altitudine di funzionamento | 0...4921 ft |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 8,6 cm |
Confezione 1: larghezza | 20,5 cm |
Confezione 1: profondità | 31,9 cm |
Confezione 1: peso | 0,2 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.