

1 video
Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 700mm - Config A
E3MCBC7A
Fine disponibilità commerciale:28 febbraio 2023
Specifiche
Presentazione | Armadio batterie che include batterie e interruttore batteria. |
---|---|
Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane |
tipo batteria | VRLA |
---|---|
Apparecchiatura fornita | Guida di installazione |
altezza | 189,5 cm |
---|---|
larghezza | 69,8 cm |
profondità | 84,5 cm |
peso prodotto | 736 kg |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | -15…40 °C |
Vani batteria vuoti | 0 |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
Montaggio dispositivo | Armadio batterie chiuso |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 198 cm |
Confezione 1: larghezza | 97 cm |
Confezione 1: profondità | 81,5 cm |
Confezione 1: peso | 756 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.