Easy UPS 3L Parallel Kit with 20m cable
E3LOPT001
Specifiche
Presentazione | Parallel kit including one 20m cable for Easy UPS 3L parallel systems. One cable required for each UPS in the parallel configuration. |
---|---|
Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane |
altezza | 5 cm |
---|---|
larghezza | 500 cm |
profondità | 15 cm |
peso prodotto | 0,18 kg |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 9,5 cm |
Confezione 1: larghezza | 35 cm |
Confezione 1: profondità | 23 cm |
Confezione 1: peso | 1,45 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.