

APC Performance SurgeArrest, 5 prese Schuko, Germania, 230 V
E20-G
Interrotto il:10 giugno 2022
E20-G non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Input Connection Type | Schuko CEE 7 / EU1-16P |
Numero di cavi | 1 |
attrezzature fornite | manuale utente |
Colore | Beige |
---|---|
altezza | 5,84 cm |
larghezza | 31,12 cm |
profondità | 12,7 cm |
peso prodotto | 0,91 kg |
Mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Corrente di linea massima | 10 A |
---|---|
frequenza di rete | "50/60 Hz" +/- 5 Hz auto-sensing |
numero di prese di potenza | 5 |
---|---|
presa standard | Schuko CEE 7 |
Certificazioni prodotto | "CE" VDE |
---|
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
tempo di risposta sovratensione NM (ns) | 0 ns common mode |
---|---|
Reiezione rumore EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz) | 70 dB |
peak current | 11 kA common mode 13 kA normal mode |
Energia sovratensioni nominale (Joule) | 480 J |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 6,35 cm |
Confezione 1: larghezza | 31,75 cm |
Confezione 1: profondità | 18,41 cm |
Confezione 1: peso | 1,088 kg |
SCC14 | 10731304000614 |
Garanzia | 5 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.