Telaio alto APC Presa internazionale
E20-F
Interrotto il:10 giugno 2022
E20-F non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Numero di cavi | 1 |
Colore | Beige |
---|---|
altezza | 5,89 cm |
larghezza | 31,09 cm |
profondità | 12,6 cm |
peso prodotto | 0,91 kg |
Mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Corrente di linea massima | 10 A |
---|---|
frequenza di rete | "50/60 Hz" +/- 5 Hz auto-sensing |
numero di prese di potenza | 5 |
---|---|
presa standard | Francese/belga |
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
tempo di risposta sovratensione NM (ns) | 0 ns common mode |
---|---|
peak current | 11 kA common mode |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 6,4 cm |
Confezione 1: larghezza | 31,8 cm |
Confezione 1: profondità | 18,41 cm |
Confezione 1: peso | 1,088 kg |
SCC14 | 10731304009679 |
Garanzia | Per l'intera durata (solo componenti elettronici e di protezione contro le sovratensioni), 2 anni (pezzi in plastica) |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.