



5 video
APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, prese Schuko
BX700U-GR
Interrotto il:01 aprile 2022
Termine del servizio:01 aprile 2022
Sostituzioni consigliate
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
+ Lifecycle Services
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Autonomia in base al carico WInserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga. Min-max: 39-390 W | |
---|---|
Capacità max utilizzata La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
potenza nominale in W | 390 W |
potenza nominale in VA | 700 VA |
plug standard | Schuko CEE 7/7P |
nb of power socket outlets | 4 Schuko CEE 7 |
lunghezza cavo | 1,52 m |
Numero di cavi | 1 |
tipo batteria | Batteria piombo-acido |
attrezzature fornite | manuale utente |
---|---|
product web sub-family | Entry level |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
altezza | 20 cm |
---|---|
larghezza | 11,5 cm |
profondità | 25,6 cm |
peso prodotto | 6 kg |
mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequenza di rete | "50/60 Hz" +/- 3 Hz auto-sensing |
---|---|
limiti tensione in ingresso | 140...300 V |
capacità corrente di commutazione | 7 A |
Potenza massima configurabile (watt) | 390 W |
---|---|
Frequenza di uscita (sync alla rete) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync alla rete |
Topologia | Line interactive |
Tipo di forma d'onda | Approsimazione a gradini ad una sinusoide |
Maximum configurable power in VA | 700 VA |
Tempo di trasferimento | 4ms tipici |
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % senza condensa |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…40 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | Senza condensa 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…9144,00 m |
livello acustico | 45 dBA |
Autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Efficienza | View Efficiency Graph |
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Tempo di ricarica tipico | 6 H |
tensione batteria | 12 V |
capacità batteria | 7,0 Ah |
Potenza carica batterie (watt) | 13 W rated |
Battery power in VAH | 81 VAh runtime |
durata batteria | 3…5 a |
Battery graph comments | Questo grafico si basa su dati reali di tempo di autonomia. Tutte le misurazioni sono state effettuate con batterie nuove a piena carica e un carico resistivo bilanciato (PF = 1.0). Il tempo di autonomia effettivo può variarer rispetto ai valori riportati nel grafico in quanto dipende da numerose variabili, tra cui l'età della batteria, il livello di carica della batteria, le condizioni ambientali e le caratteristiche del carico collegato. |
Extendable Run Time | 0 |
Pannello di controllo | Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico |
---|---|
Allarme udibile | Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico |
Energia sovratensioni nominale (Joule) | 273 J |
---|
Peso imballo (Kg) | 6,4 kg |
---|---|
Altezza imballo 1 | 27,5 cm |
Larghezza imballo 1 | 29,5 cm |
Lunghezza imballo 1 | 34 cm |
SCC14 | 10731304315787 |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
Informazioni ambientali
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.
BX700U-GR sostituito da: