


APC Easy-UPS BV 650 VA, AVR, presa IEC, 230 V
BV650I
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
potenza nominale in W | 375 W |
potenza nominale in VA | 650 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
lunghezza cavo | 1,50 m |
Numero di cavi | 1 |
tipo batteria | Batteria piombo-acido |
attrezzature fornite | manuale utente |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
UPS size | WS |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 9,25 cm |
larghezza | 16,05 cm |
profondità | 30,5 cm |
peso prodotto | 4,5 kg |
Mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequenza di rete | "50/60 Hz" +/- 5 Hz auto-sensing |
---|---|
limiti tensione in ingresso | 170...280 V |
Potenza massima configurabile (watt) | 375 W |
---|---|
frequenza uscita | 50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata |
Topologia | Line interactive |
Tipo di forma d'onda | Approsimazione a gradini ad una sinusoide |
Graph display | 1 |
Maximum configurable power in VA | 650 VA |
Tempo di trasferimento | 6 ms standard: 10 ms max. |
Certificazioni prodotto | "CE" |
---|---|
Norme di riferimento | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…90 % |
Altitudine di funzionamento | 0...6667 ft |
Temperatura di stoccaggio | -20…50 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…90 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
livello acustico | 40 dBA |
grado di protezione IP | IP20 |
Efficienza | View Efficiency Graph |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Tempo di ricarica tipico | 8 H |
tensione batteria | 12 V |
capacità batteria | 7,0 Ah |
durata batteria | 3…5 a |
Batteria di ricambio | APCRBCV210 |
Extendable Run Time | 0 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|
Energia sovratensioni nominale (Joule) | 156 J |
---|
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 23,7 cm |
Confezione 1: larghezza | 37,3 cm |
Confezione 1: profondità | 14,3 cm |
Confezione 1: peso | 4,8 kg |
SCC14 | 10731304338304 |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.