




Back UPS Pro BR 900VA, 6 Uscite, AVR, Interfaccia LCD
BR900MI
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Software compatibile
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Autonomia in base al carico WInserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga. Min-max: 54-540 W | |
---|---|
Capacità max utilizzata La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato. | |
Main Input Voltage | 230 V |
potenza nominale in W | 540 W |
potenza nominale in VA | 900 VA |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
tipo batteria | Batteria PB |
attrezzature fornite | manuale utente cavo USB |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
altezza | 19 cm |
---|---|
larghezza | 9,1 cm |
profondità | 31 cm |
peso prodotto | 7,1 kg |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequenza di rete | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
---|---|
limiti tensione in ingresso | 176...294 V |
Corrente di Ingresso massima per fase | 10 A |
capacità corrente di commutazione | 10 A |
Potenza massima configurabile (watt) | 540 W |
---|---|
frequenza uscita | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync alla rete |
Topologia | Line interactive |
Tipo di forma d'onda | Approsimazione a gradini ad una sinusoide |
Maximum configurable power in VA | 900 VA |
Tempo di trasferimento | Tipico 10 ms: massimo 12 ms |
Certificazioni prodotto | A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI |
---|---|
marking | GS Mark |
Norme di riferimento | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
livello acustico | 45 dBA |
dissipazione di calore | 16,4 Btu/h |
Autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Efficienza | View Efficiency Graph |
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Tempo di ricarica tipico | 12 H |
Quantità batterie sostitutive | 1 |
tensione batteria | 12 V |
capacità batteria | 9,4 Ah |
Potenza carica batterie (watt) | 11 W rated |
Battery power in VAH | 128 VAh runtime |
durata batteria | 3…5 a |
Batteria di ricambio | APCRBC164 |
Extendable Run Time | 0 |
Pannello di controllo | Console di controllo e stato lcd multifunzione |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Filtraggio | Filtraggio costante del rumore multipolare: 10% di tensione di picco passante ieee: zero tempo di risposta di chiusura connettore: istantaneo |
---|
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 25,5 cm |
Confezione 1: larghezza | 14,3 cm |
Confezione 1: profondità | 44 cm |
Confezione 1: peso | 8 kg |
SCC14 | 10731304346941 |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione, Riparazione o sostituzione per un periodo di tre anni nei paesi UE |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.