I nostri marchi

Back-UPS a risparmio energetico Pro 900, 230 V, Schuko

BR900G-GR

notification_ok
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
notification_ok
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sostenibile in base al progetto
Efficienza energetica
Take-back
Trasparenza
RoHS/REACh
Efficienza energetica
Take-back
Trasparenza
RoHS/REACh
Negozi online
arrow2_down

Software compatibile

arrow2_down

Specifiche

Panoramica
Tempi di consegnaSolitamente disponibile subito
Presentazione
Autonomia in base al carico
W
information_circle
Inserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
Min-max: 54-540 W
Capacità max utilizzata
information_circle
La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato.
Main Input Voltage230 V
potenza nominale in W540 W
potenza nominale in VA900 VA
output connection type3 Schuko CEE 7
2 Schuko CEE 7 surge
lunghezza cavo1,52 m
tipo batteriaBatteria piombo-acido
Generale
attrezzature forniteCavo telefonico
manuale utente
Scheda di garanzia
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantNo
Caratteristiche fisiche
altezza25 cm
larghezza10 cm
profondità38,2 cm
peso prodotto10,73 kg
mounting preferenceNo preference
modalità di montaggioNot rack-mountable
Two post mountable0
USB compatibleNo
Ingresso
frequenza di rete"50/60 Hz" +/- 3 Hz auto-sensing
limiti tensione in ingresso156...300 V regolabile
176...294 V
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)540 W
Frequenza di uscita (sync alla rete)50/60 Hz +/- 1 Hz sync alla rete
50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata
TopologiaLine interactive
Maximum configurable power in VA900 VA
Tempo di trasferimento8ms valore standard : 12ms valore massimo
Conformità
Certificazioni prodottoBSI 1363
"CE"
GOST
NEMKO
Norme di riferimentoEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Politica di protezione dell'apparatoGaranzia a vita : 200000 AUD
Garanzia a vita : 150000 Euro
Garanzia a vita : 75000 GBP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa0…40 °C
umidità relativa0…95 %
Altitudine di funzionamento0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio-15…45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento0…95 %
altitudine di stoccaggio0,00…15240,00 m
livello acustico45 dBA
Batterie e tempi di funzionamento
AutonomiaView Runtime Graphaction_new_window
EfficienzaView Efficiency Graphaction_new_window
Batterie preinstallate0
Vani batteria vuoti0
Tempo di ricarica tipico8 H
Quantità batterie sostitutive1
tensione batteria24 V
capacità batteria7,0 Ah
Potenza carica batterie (watt)20 W rated
Battery power in VAH157 VAh runtime
durata batteria3…5 a
Batteria di ricambioAPCRBC123action_new_window
Battery graph commentsQuesto grafico si basa su dati reali di tempo di autonomia. Tutte le misurazioni sono state effettuate con batterie nuove a piena carica e un carico resistivo bilanciato (PF = 1.0). Il tempo di autonomia effettivo può variarer rispetto ai valori riportati nel grafico in quanto dipende da numerose variabili, tra cui l'età della batteria, il livello di carica della batteria, le condizioni ambientali e le caratteristiche del carico collegato.
Extendable Run Time0
Comunicazioni & Gestione
funzione allarmeConsole di controllo e stato lcd multifunzione
funzione allarmeAllarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)613 J
FiltraggioFiltraggio costante del rumore multipolare: 10% di tensione di picco passante ieee: zero tempo di risposta di chiusura connettore: istantaneo
Protezione linee datiProtezione DSL/fax/modem RJ11 (due conduttori singola linea)
Protezione Ethernet Base-T 10/100/1000 RJ45
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1PCE
Numero di unità per confezione 11
Confezione 1: altezza48,7 cm
Confezione 1: larghezza33,7 cm
Confezione 1: profondità22,5 cm
Confezione 1: peso12,41 kg
SCC1410731304286919
Garanzia contrattuale
Garanzia2 anni con riparazione o sostituzione, Riparazione o sostituzione per un periodo di tre anni nei paesi UE
arrow2_down

Sostenibilità

Green premium brand logo
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimentiarrow2_left
Prestazioni delle risorse

Prodotto a efficienza energetica

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Prestazioni che migliorano il benessere

Senza mercurio

notification_ok

Informazioni esenzioni RoHS

Regolamento REACh

Direttiva RoHS UE

Informazioni ambientali

WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo di circolarità

arrow2_down

Documenti

arrow2_down

Software e firmware

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!

Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.