
Passare sull'immagine per ingrandirla


APC Back-UPS Pro 900, risparmio energetico, 230 V, CEE 7/5
BR900G-FR
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
Software compatibile
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Autonomia in base al carico WInserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga. Min-max: 54-540 W | |
---|---|
Capacità max utilizzata La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato. | |
Main Input Voltage | 230 V |
potenza nominale in W | 540 W |
potenza nominale in VA | 900 VA |
output connection type | 3 Francese/belga 3 Francese/belga surge |
lunghezza cavo | 1,52 m |
Numero di cavi | 1 |
tipo batteria | Batteria PB |
Autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Efficienza | View Efficiency Graph |
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Tempo di ricarica tipico | 8 H |
Quantità batterie sostitutive | 1 |
tensione batteria | 24 V |
capacità batteria | 7,0 Ah |
Potenza carica batterie (watt) | 20 W rated |
Battery power in VAH | 157 VAh runtime |
durata batteria | 3…5 a |
Batteria di ricambio | APCRBC123 |
Battery graph comments | Questo grafico si basa su dati reali di tempo di autonomia. Tutte le misurazioni sono state effettuate con batterie nuove a piena carica e un carico resistivo bilanciato (PF = 1.0). Il tempo di autonomia effettivo può variarer rispetto ai valori riportati nel grafico in quanto dipende da numerose variabili, tra cui l'età della batteria, il livello di carica della batteria, le condizioni ambientali e le caratteristiche del carico collegato. |
Extendable Run Time | 0 |
attrezzature fornite | manuale utente cavo USB |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 25 cm |
larghezza | 10 cm |
profondità | 38,2 cm |
peso prodotto | 10,72 kg |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequenza di rete | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
---|---|
limiti tensione in ingresso | 156...300 V regolabile 176...294 V |
Corrente di Ingresso massima per fase | 8 A |
capacità corrente di commutazione | 10 A |
Potenza massima configurabile (watt) | 540 W |
---|---|
Frequenza di uscita (sync alla rete) | 50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1 sync alla rete 50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata |
Topologia | Line interactive |
Tipo di forma d'onda | Approsimazione a gradini ad una sinusoide |
bypass type | Bypass integrato |
Maximum configurable power in VA | 900 VA |
Tempo di trasferimento | 8ms valore standard : 12ms valore massimo |
Certificazioni prodotto | A-Tick C-Tick CE |
---|---|
marking | GS Mark |
Norme di riferimento | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Politica di protezione dell'apparato | Intera durata : $150000 |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...9842 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…14999,82 m |
livello acustico | 45 dBA |
funzione allarme | Console di controllo e stato lcd multifunzione |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Energia sovratensioni nominale (Joule) | 613 J |
---|---|
Valore nominale tensione non filtrata | 330 V |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 33,7 cm |
Confezione 1: larghezza | 22,5 cm |
Confezione 1: profondità | 48,7 cm |
Confezione 1: peso | 11,7 kg |
Unità di misura confezione 2 | CAR |
Numero di unità per confezione 2 | 2 |
Confezione 2: altezza | 35 cm |
Confezione 2: larghezza | 46 cm |
Confezione 2: profondità | 49 cm |
Confezione 2: peso | 25 kg |
Unità di misura confezione 3 | P12 |
Numero di unità per confezione 3 | 24 |
Confezione 3: altezza | 80 cm |
Confezione 3: larghezza | 80 cm |
Confezione 3: profondità | 120 cm |
Confezione 3: peso | 312 kg |
SCC14 | 10731304279584 |
Garanzia | 3 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.