I nostri marchi

APC Back-UPS Pro 1500S, 1500VA, SineWave, 10 Outlets, 2 USB Charging Ports, AVR, LCD interface

BR1500MS

notification_critical
information_stroke
  • Cosa si intende per Comunicazione di fine commercializzazione?

    La fine della commercializzazione è l'ultimo giorno in cui APC accetta un'offerta per questo riferimento. Tuttavia, i servizi post-vendita (riparazione, ricambi, ecc.) saranno disponibili fino al termine del ciclo di vita.

  • Per ulteriori informazioni

    contattare l'assistenza clienti disponibile h24.

notification_critical
information_stroke
  • Cosa si intende per termine del servizio?

    La data di termine del servizio è l’ultimo giorno in cui APC può fornire il servizio di manutenzione.

  • Per ulteriori informazioni

    Contatta l’assistenza clienti disponibile h24.

BR1500MS non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
notification_ok
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
Energy Star
Energy EfficientEnergy Efficient
Take-backTake-back
Negozi online
arrow2_down

Software compatibile

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Specifiche

Panoramica
Tempi di consegnaSolitamente disponibile subito
Presentazione
Autonomia in base al carico
W
information_circle
Inserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
Min-max: 90-900 W
Capacità max utilizzata
information_circle
La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato.
Main Input Voltage120 V
potenza nominale in W900 W
potenza nominale in VA1500 VA
output connection type6 NEMA 5-15R
4 NEMA 5-15R surge
lunghezza cavo1,83 m
Numero di cavi1
tipo batteriaBatteria PB
Batterie e tempi di funzionamento
AutonomiaView Runtime Graphaction_new_window
EfficienzaView Efficiency Graphaction_new_window
Batterie preinstallate1
Vani batteria vuoti0
Tempo di ricarica tipico16 H
Quantità batterie sostitutive1
tensione batteria24 V
capacità batteria9,4 Ah
Potenza carica batterie (watt)16 W rated
Battery power in VAH257 VAh capacity
257 VAh runtime
durata batteria3…5 a
Batteria di ricambioAPCRBC163action_new_window
Extendable Run Time0
Generale
attrezzature forniteCavo coassiale
manuale utente
cavo USB
product web sub-familyGaming performance
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantNo
Caratteristiche fisiche
ColoreNero
altezza26 cm
larghezza10 cm
profondità36,8 cm
peso prodotto12,5 kg
Mounting preferenceNo preference
InstallazioneNot rack-mountable
Two post mountable0
USB compatibleNo
Ingresso
frequenza di rete60 Hz +/- 3 Hz
limiti tensione in ingresso88...147 V
Corrente di Ingresso massima per fase12 A
capacità corrente di commutazione15 A
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)900 W
Frequenza di uscita (sync alla rete)60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
TopologiaLine interactive
Tipo di forma d'ondaUscita sinusoidale
Maximum configurable power in VA1500 VA
Tempo di trasferimento8ms valore standard : 12ms valore massimo
Conformità
Certificazioni prodottoENERGY STAR V2.0 (USA)
NOM
Certificazione TUV C-US
Politica di protezione dell'apparatoVita utile: $ 500.000
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente0…40 °C
umidità relativa0…95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio-15…40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento0…95 % senza condensa
altitudine di stoccaggio0,00…3048,00 m
livello acustico45 dBA
Comunicazioni & Gestione
funzione allarmeConsole di controllo e stato lcd multifunzione
alarmAlarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)1080 J
FiltraggioFiltraggio costante del rumore multipolare: 5% di tensione di picco passante ieee: zero tempo di risposta di chiusura connettore: istantaneo
data line protectionCoaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1PCE
Numero di unità per confezione 11
Confezione 1: altezza35,87 cm
Confezione 1: larghezza48,2 cm
Confezione 1: profondità22,3 cm
Confezione 1: peso14,2 kg
SCC1410731304335402
Garanzia contrattuale
Garanzia3 anni con riparazione o sostituzione
arrow2_down

Sostenibilità

L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimentiarrow2_left
Prestazioni delle risorse

Prodotto a efficienza energetica

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Prestazioni che migliorano il benessere

Senza mercurio

notification_ok

Informazioni esenzioni RoHS

Certificazioni ambientali

UPS V2.0 ENERGY STAR (USA)

Regolamento REACh

Direttiva RoHS UE

arrow2_down

Documenti

arrow2_down

Software e firmware

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!

Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.