I nostri marchi

APC Back-UPS 650, 230 V

BK650EI

notification_ok
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Negozi online
arrow2_down

Software compatibile

arrow2_down
arrow2_down

Specifiche

Panoramica
Tempi di consegnaSolitamente disponibile subito
Presentazione
Autonomia in base al carico
W
information_circle
Inserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
Min-max: 40-400 W
Capacità max utilizzata
information_circle
La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato.
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
potenza nominale in W400 W
potenza nominale in VA650 VA
plug standardIEC 60320 C14
nb of power socket outlets3 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C13 surge
2 IEC Jumpers surge
Numero di cavi2
tipo batteriaBatteria piombo-acido
attrezzature forniteCD con software
CD documentazione
2 Cavi di alimentazione IEC C13 - IEC C14 scollegabili
cavo USB
Generale
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Caratteristiche fisiche
ColoreBeige
altezza16,5 cm
larghezza9,1 cm
profondità28,4 cm
peso prodotto6,03 kg
Posizione montaggioLato anteriore
mounting preferenceNo preference
modalità di montaggioNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleYes
Ingresso
frequenza di rete47...63 Hz
"50/60 Hz" +/- 3 Hz auto-sensing
limiti tensione in ingresso160...286 V regolabile
180...266 V
Corrente di Ingresso massima per fase7 A
capacità corrente di commutazione7 A
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)400 W
Frequenza di uscita (sync alla rete)47...63 Hz sync alla rete
50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata
TopologiaStandby
Tipo di forma d'ondaApprosimazione a gradini ad una sinusoide
Maximum configurable power in VA650 VA
Tempo di trasferimento6 ms standard: 10 ms max.
Conformità
Certificazioni prodottoA-Tick
C-Tick
"CE"
GOST
NEMKO
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa0…40 °C
umidità relativa5…95 %
Altitudine di funzionamento0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio-15…45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento5…95 %
altitudine di stoccaggio0,00…15240,00 m
livello acustico45 dBA
Batterie e tempi di funzionamento
AutonomiaView Runtime Graphaction_new_window
EfficienzaView Efficiency Graphaction_new_window
Batterie preinstallate0
Vani batteria vuoti0
Tempo di ricarica tipico8 H
Quantità batterie sostitutive1
tensione batteria12 V
capacità batteria9,0 Ah
Potenza carica batterie (watt)12 W rated
Battery power in VAH95 VAh capacity
95 VAh runtime
durata batteria4…6 a
Battery graph commentsQuesto grafico si basa su dati reali di tempo di autonomia. Tutte le misurazioni sono state effettuate con batterie nuove a piena carica e un carico resistivo bilanciato (PF = 1.0). Il tempo di autonomia effettivo può variarer rispetto ai valori riportati nel grafico in quanto dipende da numerose variabili, tra cui l'età della batteria, il livello di carica della batteria, le condizioni ambientali e le caratteristiche del carico collegato.
Extendable Run Time0
Comunicazioni & Gestione
Pannello di controlloDisplay di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibileAllarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)310 J
Data line protectionLinea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ45)
Confezionamenti
Peso imballo (Kg)7,298 kg
Altezza imballo 149,378 cm
Larghezza imballo 118,491 cm
Lunghezza imballo 141,504 cm
SCC1410731304219788
Numero unità imballo 21
Peso imballo 27,30 kg
Numero unità imballo 348
Garanzia contrattuale
Garanzia2 anni con riparazione o sostituzione
arrow2_down

Sostenibilità

Green premium brand logo
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimentiarrow2_left
Prestazioni delle risorse

Prodotto a efficienza energetica

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Prestazioni che migliorano il benessere

Senza mercurio

notification_ok

Informazioni esenzioni RoHS

Regolamento REACh

Direttiva RoHS UE

Informazioni ambientali

WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo di circolarità

arrow2_down

Documenti

arrow2_down

Software e firmware

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!

Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.