APC Back-UPS CS 500VA, 230V
BK500-GR
Interrotto il:12 novembre 2022
BK500-GR non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Autonomia in base al carico WInserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga. Min-max: 30-300 W | |
---|---|
Capacità max utilizzata La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
potenza nominale in W | 300 W |
potenza nominale in VA | 500 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers |
numero di unità rack | 0U |
tipo batteria | Batteria piombo-acido |
attrezzature fornite | CD con software manuale utente cavo USB |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Colore | Beige |
---|---|
altezza | 9,1 cm |
larghezza | 16,5 cm |
profondità | 28,4 cm |
peso prodotto | 5,92 kg |
Posizione montaggio | Lato anteriore |
Mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
frequenza di rete | "50/60 Hz" +/- 5 Hz rilevamento manuale |
---|---|
limiti tensione in ingresso | 160...300 V regolabile 196...280 V |
Potenza massima configurabile (watt) | 300 W |
---|---|
Topologia | Standby |
Maximum configurable power in VA | 500 VA |
Tempo di trasferimento | 4 ms standard: 8 ms max. |
Certificazioni prodotto | C-Tick "CE" GOST VDE |
---|---|
Politica di protezione dell'apparato | Vita utile: 100.000 Euro Vita utile: 50.000 GBP |
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
livello acustico | 40 dBA |
dissipazione di calore | 24 Btu/h |
Autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Tempo di ricarica tipico | 6 H |
Quantità batterie sostitutive | 1 |
Potenza carica batterie (watt) | 14 W rated |
Battery power in VAH | 86 VAh runtime |
durata batteria | 4…6 a |
Batteria di ricambio | RBC2 |
Extendable Run Time | 0 |
slot liberi | 0 |
---|---|
funzione allarme | Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico |
Allarme udibile | Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico |
Energia sovratensioni nominale (Joule) | 300 J |
---|---|
Filtraggio | Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,7% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449 |
Data line protection | Protezione DSL/fax/modem RJ11 (due conduttori singola linea) |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 17,8 cm |
Confezione 1: larghezza | 36,8 cm |
Confezione 1: profondità | 24,1 cm |
Confezione 1: peso | 6,82 kg |
SCC14 | 10731304101397 |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
In corso di indagine
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.