

APC Back-UPS BE850M2, 850 VA, 2 porte di carica USB, 120 V
BE850M2
Interrotto il:01 giugno 2021
Termine del servizio:12 novembre 2022
BE850M2 non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Software compatibile
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Autonomia in base al carico WInserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga. Min-max: 45-450 W | |
---|---|
Capacità max utilizzata La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato. | |
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
potenza nominale in W | 450 W |
potenza nominale in VA | 850 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 6 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R surge |
lunghezza cavo | 1,52 m |
Numero di cavi | 1 |
tipo batteria | Batteria piombo-acido |
attrezzature fornite | manuale utente cavo USB |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 13,9 cm |
larghezza | 32,7 cm |
profondità | 10,5 cm |
peso prodotto | 4,1 kg |
Mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequenza di rete | "50/60 Hz" +/- 3 Hz auto-sensing |
---|---|
limiti tensione in ingresso | 92...139 V |
Potenza massima configurabile (watt) | 450 W |
---|---|
frequenza uscita | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete |
Topologia | Standby |
Tipo di forma d'onda | Approsimazione a gradini ad una sinusoide |
Maximum configurable power in VA | 850 VA |
Tempo di trasferimento | 6 ms standard: 10 ms max. |
Certificazioni prodotto | Caricabatterie (CEC) California cTUVus |
---|---|
Politica di protezione dell'apparato | Intera durata : $75000 |
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % senza condensa |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 10…90 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
livello acustico | 45 dBA |
Autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Efficienza | View Efficiency Graph |
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Tempo di ricarica tipico | 8 H |
Potenza carica batterie (watt) | 13 W rated |
Battery power in VAH | 102 VAh capacity 104 VAh runtime |
durata batteria | 2…5 a |
Batteria di ricambio | RBC17 |
Battery graph comments | Questo grafico si basa su dati reali di tempo di autonomia. Tutte le misurazioni sono state effettuate con batterie nuove a piena carica e un carico resistivo bilanciato (PF = 1.0). Il tempo di autonomia effettivo può variarer rispetto ai valori riportati nel grafico in quanto dipende da numerose variabili, tra cui l'età della batteria, il livello di carica della batteria, le condizioni ambientali e le caratteristiche del carico collegato. |
Extendable Run Time | 0 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
funzione allarme | Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e guasto cablaggio edificio |
Energia sovratensioni nominale (Joule) | 354 J |
---|
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 19,6 cm |
Confezione 1: larghezza | 16,8 cm |
Confezione 1: profondità | 41,6 cm |
Confezione 1: peso | 4,4 kg |
SCC14 | 10731304325267 |
Strati unità pallet | 16 |
Strati pallet | 5 |
Garanzia | 3 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.