I nostri marchi

8 prese APC Back-UPS ES a risparmio energetico, 700 VA, 230 V, CEI 23-16/VII

BE700G-IT

notification_critical
information_stroke
  • Cosa si intende per Comunicazione di fine commercializzazione?

    La fine della commercializzazione è l'ultimo giorno in cui Schneider Electric accetta un'offerta per questo riferimento. Tuttavia, i servizi post-vendita (riparazione, ricambi, ecc.) saranno disponibili fino al termine del ciclo di vita.

  • Per ulteriori informazioni

    contattare l'assistenza clienti disponibile h24.

notification_critical
information_stroke
  • Cosa si intende per termine del servizio?

    La data di termine del servizio è l’ultimo giorno in cui Schneider Electric può fornire il servizio di manutenzione.

  • Per ulteriori informazioni

    Contatta l’assistenza clienti disponibile h24.

Sostituzioni consigliate

BE700G-IT sostituito da:
notification_ok
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Specifiche

Panoramica
Tempi di consegnaSolitamente disponibile subito
Presentazione
Autonomia in base al carico
W
information_circle
Inserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
Min-max: 41-405 W
Capacità max utilizzata
information_circle
La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato.
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
potenza nominale in W405 W
potenza nominale in VA700 VA
Input Connection TypeCEI 23-16 Italiano
nb of power socket outlets4 Schuko CEE 7
4 Schuko CEE 7 surge
lunghezza cavo1,83 m
tipo batteriaBatteria piombo-acido
attrezzature forniteCD con software
Cavo telefonico
manuale utente
Generale
max runtime7 min
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Caratteristiche fisiche
ColoreNero
altezza8,9 cm
larghezza22,4 cm
profondità31,1 cm
peso prodotto6,93 kg
mounting preferenceNo preference
modalità di montaggioNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleYes
Ingresso
frequenza di rete"50/60 Hz" +/- 5 Hz auto-sensing
Corrente di Ingresso massima per fase10 A
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)405 W
Frequenza di uscita (sync alla rete)47...63 Hz sync alla rete
50 Hz +/- 0,1 % per 50 Hz nominali non sincronizzata
TopologiaStandby
Tipo di forma d'ondaApprosimazione a gradini ad una sinusoide
tolleranza tensione uscitaCarico statico +/- 5% e 100% variazione a gradino del carico
Maximum configurable power in VA700 VA
Tempo di trasferimento6 ms standard: 10 ms max.
Conformità
Certificazioni prodotto"CE"
Politica di protezione dell'apparatoVita utile: 100.000 Euro
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa0…40 °C
umidità relativa0…95 %
Altitudine di funzionamento0...30000 ft
Temperatura di stoccaggio-15…40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento0…95 %
altitudine di stoccaggio0,00…9144,00 m
livello acustico40 dBA
Batterie e tempi di funzionamento
AutonomiaView Runtime Graphaction_new_window
EfficienzaView Efficiency Graphaction_new_window
Batterie preinstallate0
Vani batteria vuoti0
Tempo di ricarica tipico16 H
tensione batteria12 V
capacità batteria9,0 Ah
Potenza carica batterie (watt)5 W rated
Battery power in VAH86 VAh runtime
durata batteria3…5 a
Extendable Run Time0
Comunicazioni & Gestione
Pannello di controlloDisplay di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)310 J
FiltraggioFiltro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 5% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449
Data line protectionLinea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ11)
Linea di rete - Ethernet 10/100 Base-T (connettore RJ45)
Confezionamenti
Peso imballo (Kg)7,84 kg
Altezza imballo 112,7 cm
Larghezza imballo 127,9 cm
Lunghezza imballo 140 cm
SCC1410731304271649
Numero unità imballo 22
Peso imballo 216,33 kg
Lunghezza imballo 2323,85 mm
Numero unità imballo 348
Peso imballo 3636,36 kg
Lunghezza imballo 3121,92 cm
Strati unità pallet20
Strati pallet4
Garanzia contrattuale
Garanzia2 anni con riparazione o sostituzione, Riparazione o sostituzione per un periodo di tre anni nei paesi UE
arrow2_down

Sostenibilità

Green premium brand logo
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimentiarrow2_left
Prestazioni delle risorse

Prodotto a efficienza energetica

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Prestazioni che migliorano il benessere

Senza mercurio

notification_ok

Informazioni esenzioni RoHS

Regolamento REACh

Direttiva RoHS UE

Informazioni ambientali

WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo di circolarità

arrow2_down

Documenti

arrow2_down

Software e firmware

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!

Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.