APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port, 8 BS 1363 outlets (2 surge)
BE650G2-UK
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
Software compatibile
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Autonomia in base al carico WInserisci il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi che saranno protetti con l'UPS. Questo valore verrà utilizzato per stimare l'autonomia dei dispositivi durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga. Min-max: 40-400 W | |
---|---|
Capacità max utilizzata La percentuale massima di capacità dell'UPS utilizzata per supportare il carico specificato. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V |
potenza nominale in W | 400 W |
potenza nominale in VA | 650 VA |
Input Connection Type | BS1363A Inglese |
output connection type | 6 BS 1363 2 BS 1363 surge |
lunghezza cavo | 1,83 m |
tipo batteria | Batteria piombo-acido |
attrezzature fornite | manuale utente |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 12 cm |
larghezza | 13 cm |
profondità | 36,5 cm |
peso prodotto | 4 kg |
Mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
frequenza di rete | 47...63 Hz |
---|---|
limiti tensione in ingresso | 180...266 V |
Corrente di Ingresso massima per fase | 6 A |
capacità corrente di commutazione | 10 A |
Potenza massima configurabile (watt) | 400 W |
---|---|
frequenza uscita | 47...63 Hz sync alla rete 50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata |
Topologia | Standby |
Tipo di forma d'onda | Approsimazione a gradini ad una sinusoide |
rendimento | 80 % (pieno carico) |
Graph start point | 40 |
Maximum configurable power in VA | 650 VA |
Tempo di trasferimento | 6 ms standard: 10 ms max. |
Certificazioni prodotto | "CE" EAC |
---|---|
Norme di riferimento | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Politica di protezione dell'apparato | Vita utile: 50.000 GBP |
Temperatura ambiente operativa | 0…40 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…90 % |
Altitudine di funzionamento | 0...3000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…4572,00 m |
livello acustico | 45 dBA |
Autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Efficienza | View Efficiency Graph |
Batterie preinstallate | 0 |
Vani batteria vuoti | 0 |
Tempo di ricarica tipico | 16 H |
tensione batteria | 12 V |
capacità batteria | 7,0 Ah |
Potenza carica batterie (watt) | 5 W rated |
Battery power in VAH | 75 VAh runtime |
durata batteria | 2…5 a |
Batteria di ricambio | APCRBC110 |
Extendable Run Time | 0 |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
funzione allarme | Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico |
Energia sovratensioni nominale (Joule) | 310 J |
---|
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 19 cm |
Confezione 1: larghezza | 44,1 cm |
Confezione 1: profondità | 18,6 cm |
Confezione 1: peso | 4,5 kg |
SCC14 | 10731304347252 |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione, Riparazione o sostituzione per un periodo di tre anni nei paesi UE |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.